Busch-Duro 2000® WDI

A szélsőséges körülmények specialistája.

buschduro2000wdi

Ez a 2070 és 2071 típusú kábelbevezetéshez kapcsolódó kapcsolótípus ellenáll a legagresszívebb olajoknak, zsíroknak, tisztító- és oldószereknek, szénhidrogéneknek, valamint normál töménységű szerves és szervetlen bázisú anyagoknak is. Előfeltétel azonban, hogy a normál töménységet ne haladják meg. Ezenkívül a csatlakozórészek, csavarok és anyák kemény felületekkel készültek. A Busch-Duro 2000® WDI éppen ezért alkalmas kiváltképp ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági felhasználásra.

 

​Fő előnyök
  • A szélsőséges esetek specialistája
  • Hideg vagy meleg, víz vagy vegyszerek – ezek a típusok a szélsőséges körülményeknek is ellenállnak
  • A különleges anyagok, ügyes formatervezés és jó minőségű felületek szinte elpusztíthatatlanná teszik

​Fő jellemzők

  • Vízálló, ipari célra
  • IP66 védettségi szint
  • Ellenáll az agresszív anyagok többségének, például olajoknak, zsíroknak, oldószereknek, valamint szerves és szervetlen bázisú anyagoknak (ha nem haladják meg a normál töménységet)

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Hírek

Select region / language