Millenium

Az egyszerűség maga a kifinomultság

millenium

Menő. Műszaki. Odacsapós. Letisztult. A fém a modern csúcsminőség. A tisztaság és nemesség jelével. Akárcsak a Millenium – a kapcsolótípus. Spanyolországban készül. A kombinált rendszernek köszönhetően a Millenium sorozat átfogó megoldásokat kínál egyetlen szobára és teljes épületre egyaránt. A szögletes és ultravékony kapcsolók nem csak minőséget és stílust kölcsönöznek az egész épületnek, de a beszerelésük is egyszerű.

​Fő előnyök
  • Ultravékony kivitel különböző felületekkel
  • Könnyen beépíthető, egyszerű és a környezethez illeszthető
  • Az első brit szabványnak megfelelő kábelezési tartozékok Ecodesign tanúsítvánnyal

​Fő jellemzők

  • Két különböző méretű kapcsolókar
  • Karcsú kivitel, mindössze 4 mm-es magasság egyenes vonalakkal és határozott sarkokkal az előlapon
  • A fényjelzések LED-es technikára épülnek, ami 25% energiamegtakarítást eredményez, és akár 10 évre növeli az élettartamot
  • A Millenium többféle elegáns, AISI 304 rozsdamentes acélból készült felülettel kapható

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Hírek

Select region / language