Reflex SI/SI Linear

Klasszikus szépségű formák.

reflexSI

Egy tájképekről ismert jelenség. Beszél hozzá a fény, környezet pedig tükröződésekkel válaszol. Lenyűgöző. Hasonló módon kommunikálnak a Reflex SI/SI Linear kapcsolótípus színei és formái az otthoni lakókörnyezettel. Ráadásul itt a két formaváltozat – a lágyan lekerekített és a funkcionálisan szögletes –, amelyek örökérvényűen korszerű visszafogottságukkal nyűgöznek le.

​Fő előnyök
  • A Reflex SI/SI Linear kapcsolótípus mindenféle betéttel és vezérlőelemmel kapható
  • A Reflex SI/SI Linear kétféle keretkialakítással kapható
  • Az egyik keretváltozat lekerekített, a másik szögletes

​Fő jellemzők

  • Ehhez a kapcsolótípushoz 1 elemestől 5 elemes méretig terjedő keretek kaphatók
  • A keretek felszerelhetők függőlegesen és vízszintesen
  • A keretek függőleges és vízszintes felszereléshez, 1-estől 3-as méretig felirati mezővel is kaphatók
  • A burkolat anyaga: hőre lágyuló műanyag (PC), ütésálló és törésbiztos, UV-tűrő, PVC- és halogénmentes

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Hírek

Select region / language