Modulrendszerű, DIN sínre szerelhető kiegészítő készülékek

Minden, amire a kisfeszültségű rendszer kiépítéséhez szükség van


A modulrendszerű, DIN sínre szerelhető kiegészítő készülékek olyan részegységek, amelyek (a vonalvédelem és az érintésvédelem kivételével) képesek minden olyan funkciót nyújtani, amelyre a villamos kapcsolóberendezésekben szükség van, például mérést, felügyeletet és vezérlést. Egyetlen mozdulattal a szabványos DIN sínre illeszthetők   

​Fő előnyök 
  • A modulrendszerű, DIN sínre szerelhető készülékek lehetővé teszik a főelosztó berendezések és alelosztó berendezések teljesítményének javítását, ha az eszközök egy csoportban találhatók – lehetővé téve, hogy a System pro M compact® egy valódi rendszer legyen
  • Az ABB termékek minősége a kapcsolóberendezések minden funkcióját tekintve - a lakóépületektől az ipari létesítményekig - a vonalvédelemtől a külső funkciókig világelső
  • Eszközök különleges választéka és a legjobb műszaki dokumentáció
  • Lássa és érezze: a panel ugyanolyan színű lesz!


​Fő jellemzők

  • Az áramerősségek, feszültségek és teljesítmények széles választéka a különböző előírások teljesítéséhez
  • Minden eszköz szélessége a szabványos DIN modulszélesség (17,5 mm – 18 mm) többszöröse
  • Jelzési, kommunikációs és kapcsolási célú tartozékok széles választéka

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

 

Hírek

 

Termék választék

 

Select region / language