Nagy teljesítményű kismegszakító

Egyedülálló teljesítmény a legmagasabb igények kielégítésére


Az S800 és az S500 világszerte az első választási lehetőség nagy teljesítményű ipari alkalmazásokhoz és a megújuló energiákhoz. Az újszerű zárlatvédelmi megoldásnak köszönhetően az S800 és az S500 sorozat a megfelelő megoldás, amikor számít a méret és a teljesítmény is.  Leginkább az olvadóbiztosítók kiváltására alkalmazott eszközök rendkívül változatosan felhasználhatók: az épületek energiaellátásától a szállítmányozáson át a megújuló energiákig. Az S800 és az S500 a nagy teljesítményű kismegszakítók megnevezést kapta a 125 A-ig terjedő névleges áramerőssége, valamint a kismegszakítókra jellemző, 16 kA–50 kA közötti névleges megszakító képssége miatt 


Fő előnyök

  • Kisméretű és megbízható védelmi készülék akár 50 kA névleges megszakító képességgel.
  • Újszerű és nagy teljesítményű profiljának köszönhetően az S800 költségkímélő lehetőségeket kínál olyan rendszerek kiépítéséhez, mint például a napelemes rendszerek kapcsolódobozai és a gépgyártók vezérlő paneljei, ahol az ár nagyrészt a mérettől és a kiépítési időtől függ.
  • Az S800 és S500 kismegszakítók választékát a tartozékok széles skálája teszi teljessé, melyekkel a kismegszakítók nemcsak védelmi eszközként használhatók, hanem a rendszer távvezérlésére és távfigyelésére is

​Fő jellemzők

  • Nagy teljesítményű kismegszakítók 6 A – 125 A névleges áramerősséggel, akár 50 kA névleges megszakító képességgel.
  • S800PV-S kábelvédelem napelemes rendszerekhez Nagy teljesítményű kismegszakító különösen a napenergia-hasznosító szegmens számára: S800PV-S: különleges tervezésű füzérvédelem 10 A – 125 A névleges áramerősségig és 1200 V egyenfeszültségig terjedő kapcsolási tulajdoságokkal
  • S800-SCL SR: Önnullázó zárlati áramkorlátozó áramkör: nagy teljesítményű kismegszakítóval vagy motorvédő kapcsolóval kombinálva elérhető az akár 50 kA megszakító képesség 690 V AC feszültség mellett.
  • A kioldás okának egyértelmű azonosítása a kapcsolónyelv TRIP (kioldás) helyzetének köszönhetően
  • Cserélhető csatlakozók, hibabiztos kalitkás vagy gyűrűsarus csatlakozók
  • Az S500 megszakítócsalád számtalan lehetőséget kínál a kioldási áramerősség beállítására, és rugalmasságot biztosít, hogy a kioldási áramerősséget az alkalmazás igényeinek megfelelő értékre lehessen beállítani

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Hírek

Termékek és dokumentumok

Termékböngésző
Dokumentumok
Loading documents