AF 4 pólusú mágneskapcsolók
Az alapkiépítésben AF technikát használó AF mágneskapcsolók új ipari összehasonlítási pontot teremtenek. Az elektronikusan vezérelt tekercseknek több előnyük is van a hagyományos megoldásokhoz képest, és az ABB széles termékválasztékával együtt bármikor optimális konfiguráció összeállítására adnak módot.
Fő előnyök
- A logisztika optimalizálása és az adminisztrációt költségek csökkentése kevesebb kezelendő termékváltozattal
- Globális támogatás és ugyanazon termékek használata a világ minden részén
- A tekercsek energiafogyasztásának akár 80%-os csökkentése energiamegtakarítást tesz lehetővé
- Biztosítsa a működési időt, hagyva, hogy az AF technika áthidalja a feszültségeséseket.
Fő jellemzők
- 1000 A, 690 V értékig, AC-1 kategória és 540 A, 600 V általános használatra
- Mindössze 4 tekercs típus fedi le a 24 V – 500 V váltakozó feszültség és 20 V – 500 V egyenfeszültség tartományt
- Beépített túlfeszültségvédelem
- Tükrözött és mechanikusan összekapcsolt érintkezők
- Könnyen használható tartozékok bepattintós csatlakozással.