Mágneskapcsolók vasúti alkalmazásokhoz

 

Az AF..(Z)B típus bármilyen környezetbe beszerelhető az utastértől a vezetőfülkéig, normál és városi vonatokba, földalattikba és villamosokba egyaránt. A mágneskapcsolókat és segéd mágneskapcsolókat a gördülőállományon használják világítási, fűtési, megszakítási, légkondicionáló, ventilátor- és ajtóvezérlési áramkörökben.

Fő előnyök

  • Kisméretű és modulrendszerű, és akár 20%-kal csökkenti a beszereléshez szükséges helyigényt
  • Akár 45%-kal kisebb tömeg, ennek következtében kisebb energiaigény a tengelytől
  • A logisztika optimalizálása a termékváltozatoknak köszönhetően 90%-kal csökkent, és mindössze 3 tekercs lefedi a 24 V – 220 V közötti egyenfeszültség-tartományt
  • A környezetvédelem szem előtt tartása miatt a tekercsek tartási energiafelvétele akár 68%-kal csökkent

Fő jellemzők

  • 3 és 4 pólusú mágneskapcsolók és segéd kontaktorok
  • Alapkiszerelésben csavaros érintkezőkkel vagy szemes sarus csatlakozókkal kapható
  • Megfelel a gördülőállományra vonatkozó összes szabványnak: IEC 60077-1/2, EN 50155, IEC 61373 1. kategória B osztál
  • Tűz- és füstvédelem terén felszerelési korlátozások nélkül teljesíti a legszigorúbb előírásokat: EN 45545, HL2 vagy HL3 veszélyességi szint, NF F 16-101/102 A1 kategória, DIN 5510-2, UNI CEI 11170, ASTM és BSS
  • Az elektronikus tekercs illesztőfelülete a vezérlő egyenfeszültségek széles tartományát képes fogadni, és kezeli az akkumulátoros tápellátáshoz használt vezérlőfeszültség ingadozását
  • Az ABB megkapta az IRIS tanúsítványt (International Railway Industry Standard, Nemzetközi Vasúti Iparági Szabvány).
Capture8

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Termékböngésző
Dokumentumok
Loading documents
Select region / language