Mágneskapcsolók egyenáram kapcsolására

 

A GA és a GAF típust kifejezetten egyenáramú áramkörök kapcsolására tervezték 1000 V-ig. A termékcsalád az egyenáramú áramkörök hatékony megszakításának köszönhetően az egyik legkisebb méretű a piacon. Szabványos AF típus szintén használható 850 V és az alatti egyenfeszültségek kapcsolására.

Termék előnyök

  • Kis méret és korszerű forma
  • IEC- és UL-jóváhagyással rendelkezik
  • Globális támogatás és ugyanazon termékek használata a világ minden részén
  • Megbízható minden hálózatban.

Termék jellemzők

  • 2000 A, 1000 V egyenfeszültség értékig
  • A GAF típus a kiválóan bevált AF technikára épül
  • Széles vezérlőfeszültség-tartomány (pl. 100 V – 250 V egyen- és váltakozó feszültség)
  • PLC-illesztőfelület, 24 V egyenfeszültség – 100 mA
  • Beépített túlfeszültségvédelem
DC contactor type GAF185_presentation

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Termékek és dokumentumok

Termékböngésző
Dokumentumok
Loading documents
Select region / language