CC-E típus

Analóg jelátalakítók

Az ABB CC-E típusú analóg jelátalakítói felerősítenek, átalakítanak, elszigetelnek és mérnek bármilyen típusú analóg jelet, hogy biztosítsák az üzem folyamatainak biztonságát és megbízhatóságát. A gazdaságos típushoz (CC-E) univerzális beállítható eszközök és egyfunkciós eszközök tartoznak, és minden kezelőszerv az előlapon található. Az alkalmazások biztonságos működtetését a tápfeszültség, a kimeneti érintkezők és a mérőáramkörök háromutas villamos szigetelése biztosítja.

Fő előnyök

  • Biztonságos működés háromutas galvanikus szigeteléssel
  • Egyszerű és pontos beállítások
  • Egyszerű választás egy-és többfunkciós eszközök közül

Fő jellemzők

  • Szabványos jelek (0–5 V, 0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA)
  • A hőellenállásos (RTD) érzékelők hőmérséklet jelei (PT100)
  • A hőelem jelei (J és K típus)
  • Áramerősség-mérési jelek (0–5 A, 0–20 A, váltakozó áram/egyenáram)
  • Háromutas galvanikus szigetelés

Termékek és dokumentumok

Termékböngésző
Dokumentumok
Loading documents