ILPH típus

Soros adatátalakítók

A berendezés különböző részei közti kommunikáció nélkülözhetetlen, ha az alkalmazás legmagasabb szintű rendelkezésre állásáról és megbízhatóságáról van szó. Az ABB soros adatátalakítóit úgy tervezték, hogy átalakítsák, illesszék, összekapcsolják és elszigeteljék a különböző elektronikus eszközöket, illetve azok jeleit és a különféle protokollokat. Az ipari adatátvitel területén napjainkban különféle folyamatokat és illesztőfelületeket használnak, ha nincsenek beépítve új kommunikációs funkciók. Az ABB többféle átalakítót kínál, hogy használni lehessen az RS232 vagy az RS485 szabványt, az Ethernet-rendszerű nyílt termékeket vagy más száloptikás kommunikációt.

Fő előnyök

  • Különböző protokollokat használó eszközök közti kommunikáció
  • Feldolgozható jelek hosszú kábeleken
  • Biztonságos működés galvanikus szigetelés révén

Fő jellemzők

  • Jelillesztés
  • Galvanikus szigetelés
  • Többpontos csatlakozás
  • Jelerősítés
  • Protokollátalakítás
  • Max. 22,5 mm széles ház

Termékek és dokumentumok

Termékböngésző
Dokumentumok
Loading documents