Select Language
  • English
  • Deutsch
  • magyar
  • 日本語
  • hrvatski
Ty-Fast-logo

Ty-Fast® Rögzítési megoldások

Ty-Fast® Rögzítési megoldások: Könnyen kötegelheti, rögzítheti és
kezelheti a kábeleket


A műanyag kábelkötegelők 100 mm és 1220 mm közötti hosszúságban és 2,5 mm és 12,4 mm közötti szélességben kaphatók, és 1200 N-ig terjedő szakítószilárdságot kínálnak. Ezek a kábelkötegelők 375,5 mm-ig terjedő kötegelési követelményeknek felelnek meg.
A halogén- és szilikonmentes poliamid 6.6- ból készült Ty-Fast® kábelkötegelők fehér és fekete UV-álló és hőstabilizált anyagból készülnek. 
A Ty-Fast ® kábelkötegelők megfelelnek a hajóépítési standardeknek, mint például a DNV-GL, a Lloyd 's Register of Shipping, a Bureau Veritas. A Ty-Fast® kábelkötegelők CE-minősítéssel rendelkeznek, amelyet az alacsony feszültségről szóló irányelvnek és az EN/IEC 62275 szabványnak való megfelelés támaszt alá. A Ty-Fast® termékcsalád az UL 62275 szabványnak is megfelel.


Tyfast2 396px
Tyfast5 HU 768px

Termékek

  

Letöltések & Links

Elérhetőség

Select region / language