Alimentatori - Serie CP-S.1

Efficienza e affidabilità elevate in formato compatto

Alimentatori di corrente CP-S.1: efficienza e affidabilità elevate in formato compatto. Questa serie innovativa è stata studiata per una grande varietà di applicazioni, comprese quelle del settore di costruzione delle macchine. Offre una riserva di potenza integrata del 150% per cinque secondi e funziona con un grado di efficienza che può raggiungere il 94 %. 
Dotati di protezione da surriscaldamento, correzione attiva del fattore di potenza (variante da 120 W a 960 W), ampia tensione di ingresso CA e CC certificata e numerose omologazioni internazionali, compresa l’omologazione per le applicazioni marittime, i nuovi alimentatori sono ideali per numerose applicazioni industriali. 

 

Picture1

Caratteristiche principali

Offerta di potenza completa:

Gli alimentatori di corrente elettrica della serie CP-S.1 offrono uno spettro completo con tensione di uscita a 24 V CC da 72 W a 960 W.

Ambiente:

Nel corso della sua intera durata, l’alimentatore CP-S.1 24/40.0-consente di risparmiare complessivamente 1,4 tonnellate di CO2.

Affidabilità:

La nuova serie CP-S.1 di ABB consente una maggiore affidabilità del sistema mediante moduli tampone e moduli ridondanti.

Applicazioni:

Grazie al robusto design, l’alimentatore CP-S.1 è ideale per il settore della costruzione di macchine OEM, la navigazione, la ricarica di veicoli elettrici e per applicazioni nel campo dell’energia solare ed eolica.





Ulteriori informazioni

Dettagli del prodotto
Prodotti
Documenti
e-Configure

Vantaggi

  • Offerta completa a 24 V CC da 3 A a 40 A in alloggiamento metallico, ideale per i requisiti del settore dei costruttori di macchine OEM
  • Risparmio di prezioso spazio di montaggio nel quadro elettrico grazie al formato compatto e all’elevato grado di efficienza
  • La PCBA rivestita e la certificazione marittima consentono l’impiego, per esempio, in applicazioni eoliche, solari e marittime
  • Disponibilità di modulo ridondante aggiuntivo CP-C.1-A-RU per la realizzazione di una vera ridondanza

Caratteristiche

  • Design salvaspazio e piccolo formato
  • Campo di tensione nominale di ingresso di 100-240 V CA / 100-250 V CC
  • Tensione di uscita nominale 24 V CC
  • Corrente di uscita nominale di 3,0 A, 5,0 A, 10,0 A, 20,0 A e 40,0 A
  • Elevato grado di efficienza fino al 94%
  • Riserva di potenza del 150% per 5 s per l’avvio di carichi pesanti
  • Tensione di uscita nominale regolabile tramite la manopola di regolazione frontale "OUTPUT Adjust",
    24-28 V
  • Potenza dissipata ridotta e minimo riscaldamento
  • Raffreddamento a convenzione libero (nessun raffreddamento forzato)
  • PBCA rivestiti
  • Protezione da correnti a vuoto, sovraccarico e cortocircuito
  • Fusibile di ingresso integrato
  • Uscita di comunicazione DC OK «13-14» (relè)
  • Il modulo ridondante CP-C.1-A-RU offre una vera ridondanza ed è disponibile come accessorio
  • Diverse omologazioni/marchi di certificazione, inclusi ULus, DNV, EAC, RCM, SEMI F47, CE, UKCA"

 

Loading documents


Select region / language