Serie CP-ASI

Alimentatori per la tecnologia AS-interface 

La serie di alimentatori CP-ASI è progettata specificatamente con disaccoppiamento dati integrato per l'alimentazione dei sistemi AS-Interface.
 

Vantaggi principali
 

  • Alimentatori utilizzabili in tutto il mondo grazie alla gamma di tensione di ingresso 85-132 V c.a. e 184-264 V c.a.
  • Possono essere alimentati fino a 62 slave (dispositivi I/O binari) con un unico cavo a due conduttori
  • La modalità di indirizzamento ad infrarossi configurabile facilita l'assegnazione di nuovi indirizzi ID mediante un'unità di programmazione ad infrarossi esterna

Caratteristiche principali
 

  • Tensione nominale di uscita 30,5 V c.c. per ASI-bus
  • Corrente nominale di uscita fino a 8,0 A
  • Alta efficienza, fino al 92%
  • Modalità di indirizzamento ad infrarossi (ad eccezione di CP-ASI/4.0 c.c./c.c.)
  • Bassa dispersione di potenza e basso riscaldamento
  • Raffreddamento a convezione naturale (senza raffreddamento forzato con ventilatori)

 

Are you looking for support or purchase information?

Produtti e documenti

Produtti
Documenti
Loading documents