Interruttori orari per l’illuminazione delle scale

Commutazione sicura con funzione di preavviso


Gli interruttori orari per l’illuminazione delle scale dotati di ritardo di disinserzione vengono azionati mediante tastatori spesso equipaggiati con una lampada al neon. Le leve di commutazione supportano una corrente fino a 150 mA, pertanto sono ideali per gli edifici multipiano. Impiego nelle trombe delle scale, nei seminterrati, corridoi, aree antistanti gli ascensori. Nelle aree comuni di edifici con più unità abitative, è necessario utilizzare una funzione di preavviso in accordo alla norma DIN 18015-2 (ad es. mediante l’oscuramento o il doppio lampeggio). I campi di impiego sono ad esempio trombe delle scale, locali seminterrati, corridoi e aree antistanti gli ascensori.


Vantaggi

  • Apparecchio MULTI con funzione di preavviso e ulteriori funzioni, come interruttori a tempo per l’illuminazione delle scale, interruttori a impulso di corrente (senza/con ritardo di disinserzione)
  • Per l’allacciamento di 3 e 4 conduttori
  • Intervallo temporale liberamente definibile


Treppenlicht-Zeitschalter_web

Are you looking for support or purchase information?

 

Prodotti e documentazione

Prodotti
Documentazione
Loading documents

 

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language