Scaricatori di sovratensione di classe I

Eccellenti prestazioni nella massima sicurezza

Gli scaricatori di sovratensione OVR tipo 1 sono progettati per scaricare elevate correnti per evitare danni irreparabili alle apparecchiature. Questi scaricatori di sovratensione sono caratterizzati dalla capacità di resistere a correnti impulsive con forma d'onda 10/350 µs, simile all'impatto diretto causato dalla corrente di un fulmine naturale. Gli scaricatori di sovratensione tipo 1 vengono installati nel punto d'ingresso dell'impianto, nel quadro di distribuzione principale come protezione generale di tutto l'impianto.
 

Vantaggi principali

  • La corrente impulsiva di 25 kA per polo (onda 10/350 µs) soddisfa tutti i requisiti di protezione contro le sovratensioni
  • La creazione dell'arco elettrico in anticipo grazie al dispositivo elettronico di innesco riduce il livello di protezione ad un valore ottimale di 2,5 kV
  • Gli scaricatori di sovratensione OVR tipo 1 includono una camera d'arco dedicata all'estinzione dell'arco elettrico successivo alla scarica e possono aprire cortocircuiti fino a 50 kA senza che il fusibile di backup debba intervenire.

Caratteristiche principali 

  • limp 15kA e 15KA
  • 3 tipi di corrente susseguente (If): 50, 15 e 7 kA
  • Tecnologia a spinterometri e varistori

Are you looking for support or purchase information?

In evidenza

Dati tecnici
Documentazione
Loading documents