Sapevate che?

Scoprite tutti i vantaggi di SMISSLINE

Nelle prossime settimane non mancate di venirci a trovare spesso perché ci saranno nuove ed entusiasmanti sorprese.

Volete saperne di più sul nostro assortimento SMISSLINE TP? Visitate il sito web dei nostri prodotti.

SMISSLINE TP - Eccezionale flessibilità

Dalla pianificazione alla realizzazione

Dall'ideazione alla realizzazione passando per la manutenzione e l'assistenza degli apparecchi — potete sempre contare su ABB.

Planer
SA
Endkunde

Programmatore elettrico

Produttori di stazioni blindate e quadri di comando

Cliente finale: tecnico dell'assistenza / manutenzione

  • Flessibilitàfino all'ultimo minuto
    Anche prima di avere a disposizione tutti i dettagli di un impianto, grazie a SMISSLINE TP la pianificazione può comunque
    essere portata molto avanti. La disposizione degli apparecchi può essere pianificata con facilità. Anche quando l'utilizzo di un
    intero impianto viene completamente modificato, ciò può avvenire con il minimo sforzo. Eventuali variazioni “dell'ultimo
    minuto” possono essere implementate rapidamente.

 

  • Libertà di pianificazione e disposizione
    Non fa differenza che gli apparecchi siano a 1, 2, 3 o 4 poli, con o senza contatti ausiliari e/o di segnale — sulla
    base a innesto SMISSLINE TP gli apparecchi possono essere disposti nella sequenza che meglio risponde alle esigenze del cliente. Anche apparecchi di diversa costruzione con o senza contatti ausiliari e di segnale possono essere disposti uno accanto all'altro nella sequenza preferita. Questo agevola tutte le attività, dalla pianificazione alla realizzazione, e rappresenta un evidente
    vantaggio in termini di risparmio di tempo. La correzione di dati errati, la richiesta di modifiche o l'espansione dell'impianto può essere affrontata a cuor leggero. Capacità di adattamento a ogni esigenza di spazio.
  • Montaggio veloce
    SMISSLINE semplifica la pianificazione e velocizza il montaggio degli
    impianti di distribuzione. Grazie all'innovativa tecnologia a innesto, i componenti possono essere sostituiti
    in pochi secondi. L'eliminazione del montaggio e cablaggio dei morsetti di uscita consente di risparmiare
    molto tempo e ridurre l'ingombro.

 

  • Minimo ingombro grazie a una struttura verticale
    La struttura verticale consente di risparmiare ulteriore spazio ed evitare l'utilizzo di altre
    morsettiere. I cavi di uscita vengono collegati direttamente agli apparecchi. La struttura richiede il 20%
    di spazio in meno e può essere realizzata molto rapidamente. L'impianto è strutturato in modo chiaro e con il
    massimo risparmio di costi e tempo.

 

  • Eccezionale flessibilità
    SMISSLINE TP offre un'ampia scelta di modalità di alimentazione da 63 fino a 200 A. Montaggio rapido
    grazie all'innovativa tecnologia di collegamento a innesto degli apparecchi. Apparecchi con polarità mista e di tipo diverso
    possono essere utilizzati insieme facilmente e posizionati a piacere, consentendo di velocizzarne e semplificarne il montaggio
    in base alle esigenze dei clienti e risparmiando inoltre spazio e denaro. SMISSLINE TP offre
    ai costruttori di sottostazioni tempi rapidi di realizzazione e semplicità di manutenzione.
  • Flessibilità di aggiunta e sostituzione di componenti durante l'esercizio
    Gli apparecchi con tecnologia a innesto possono essere rapidamente e facilmente aggiunti e sostituiti anche durante l'esercizio, senza bisogno di utilizzare dispositivi di protezione personale per difendersi dal rischio di scossa elettrica.
    Ciò consente una facile integrazione o sostituzione degli apparecchi. Si possono realizzare gli ampliamenti desiderati senza influire minimamente sull'impianto esistente.

 

  • Manutenzione e assistenza con il massimo della sicurezza
    Si possono effettuare interventi di assistenza o manutenzione sicuri e protetti da contatti a rischio anche sotto tensione senza dover utilizzare
    dispositivi di protezione personale aggiuntivi. Il sistema con base a innesto SMISSLINE TP è totalmente sicuro (IP20B) — il collegamento e lo scollegamento degli apparecchi avviene sempre con la piena protezione da contatti a rischio. SMISSLINE TP garantisce la protezione delle persone da archi elettrici e voltaici.
  •  
  • Considerazioni economiche
    Con SMISSLINE TP le modifiche o gli ampliamenti degli impianti possono essere effettuati
    durante l'esercizio, senza che sia necessario fermare l'impianto o comunque con il fermo impianto ridotto al minimo. Questo determina la massima disponibilità dell'impianto. Le variazioni di utilizzo dell'impianto
    possono essere implementate con rapidità, facilità e a costi contenuti. Realizzare una struttura di riserva è assolutamente semplice. Non sussistono costi per gli apparecchi di riserva non utilizzati. Grazie alla sua tecnologia a innesto, SMISSLINE TP consente di ottimizzare i costi di manutenzione.
Select region / language