AK600

Uno spazio più razionale per le vostre idee di installazione

simon


La serie AK600 offre nuove possibilità in quanto ad aree di applicazione, flessibilità e design. La sua gamma di prodotti comprende due tipi di alloggiamenti: la versione standard per guide DIN o la versione Multimedia per router Wi-Fi. La serie è stata progettata principalmente per applicazioni residenziali e commerciali di piccole dimensioni.

Grazie alle sue opzioni di personalizzazione può diventare un interessante oggetto di design per la casa. Per centralini montati a parete (AK600) e ad incasso (UK600) si possono utilizzare gli stessi accessori, così da ridurre le scorte di magazzino.

9PAA00000142996_1600x1072

Highlights

Caratteristiche principali

  • Set di consegna specifici per diversi stadi di progetto
  • Installazione più rapida e semplice, grazie allo spazio di cablaggio incrementato (133%)
  • Cablaggio interno facilitato da fermacavi a scorrimento
  • Morsetti a innesto rapido per un’installazione più veloce
  • Disponibilità di alloggiamenti completamente accessoriati o tipologie di base personalizzabili
  • Soluzioni multimediali allo stato dell’arte
  • Varietà di porte e pellicole di design per la personalizzazione

Opzioni di personalizzazione

Prodotti correlati



Ulteriori informazioni

Prodotti
Documenti
Loading documents

Select region / language