ABB RoomTouch® 5″

Così personalizzato come casa vostra

ABB RoomTouch® è un display touch da 5″ HD controllato da sensore per la vostra casa. L'elemento multicomando capacitivo è dotato di un regolatore della temperatura ambiente integrato e consente di controllare fino a 30 funzioni.

Volentieri mostriamo i tanti modi in cui ABB Room Touch facilita la vita di tutti i giorni.


Saperne di più


Cosa dicono i nostri clienti di ABB RoomTouch

Comando intuitivo e flessibilità senza limiti


Caratteristiche principali

  • Jusqu’à 30 commandes
  • Fino a 30 elementi di comando
  • La mano intera attiva uno scenario o una funzione predefinita di «benvenuto»
  • Sensore di prossimità e luminosità integrato
  • Sensore di temperatura integrato
  • Modalità di protezione antiriflesso per il funzionamento al buio
  • Ingresso binario integrato
  • Ingresso integrato per sensore di temperatura esterno
  • Messa in servizio tramite tool ETS5 e DCA
abb-roomtouch07464af0c1f463c09537ff000043353827475ef0c1f463c09537ff0000433538

Ambiti di impiego

Edilizia residenziale

CCase unifamiliari, condomini, appartamenti di proprietà, appartamenti in affitto, ecc.

Edilizia non residenziale

Stanze di hotel, uffici, studi medici, ecc.


Einsatzgebiete

Informazioni sul prodotto

L’ABB RoomTouch®, dal design ultrasottile con una sporgenza di soli 11 mm, dispone di una slanciata struttura di metallo e uno schermo di vetro di alta qualità disponibile nelle eleganti colorazioni nera o bianca.

Il design intuitivo con la sua iconografia semplice e immediata riduce la complessità del dispositivo e consente di controllare facilmente tutti le funzionalità quotidiane di un’abitazione intelligente: illumina-zione, veneziane, ambienti, programmi orari, temperatura dell’ambiente, dati della stazione meteo e funzioni audio. Il tutto con un unico apparecchio.

Tutte le funzioni sono facili da utilizzare, ad esempio, basta scorrere delicatamente con il dito sullo schermo verso l’alto per aprire le veneziane e verso il basso per chiuderle. Per creare degli ambienti personalizzati basta toccare il pannello di controllo, ad es. l’impostazione per guardare i film potrebbe attivare la chiusura delle veneziane e abbassare l’illuminazione della stanza. Sul pannello di controllo è possibile far scorrere il menu oppure toccare una voce per confermare un comando, come ad es. l’accensione dell’illuminazione.

Per un ulteriore risparmio energetico, il dispositivo dispone di una modalità standby veloce che si attiva quando nella stanza diventa buio e si disattiva automaticamente non appena viene rilevata una perso-na nelle vicinanze. Sono previste anche una modalità giorno e una notte per compensare l'illuminazione della stanza.

L’utente può scegliere preventivamente se installare il dispositivo in orizzontale o verticale.


Comando/Sistema aptico

  • Facilità di controllo delle impostazioni: dall’illuminazione, alle veneziane, fino alla temperatura ambiente
  • Comando intuitivo: principio di comando consueto tramite smartphone e tablet
  • Sensore di prossimità e luminosità integrato
  • Modalità di protezione antiriflesso per il funzionamento al buio
  • Comando con lo spettro di colori RGB

Design

Il dispositivo si presenta con un design elegante e discreto sottolineato da una struttura di alluminio spazzolato leggermente smussata che sporge dalla parete di appena 11 mm e dal pannello di controllo che misura solo 80,3 x 143,6 mm.

La struttura metallica finemente lavorata e gli eleganti schermi di vetro in colore bianco o nero conferiscono all’ABB RoomTouch® uno stile ricercato. La sua raffinatezza esclusiva è stata attestata anche da numerosi Design Award. L’ABB RoomTouch non è solo elegante, ma è anche pratico. Infatti può essere montato a piacere sia in verticale che in orizzontale.

 

abb-roomtouch-30-elements-product-large

Configurazione semplice e veloce

  • Configurazione semplice
    L’ambiente grafico di configurazione dell’app DCA di ETS supporta la funzione drag-and-drop e consen-te pertanto di eseguire le impostazioni in modo molto più semplice e rapido rispetto al classico set-taggio dei parametri.

  • Vista «Anteprima» della configurazione>
    Durante la fase di configurazione, un’anteprima dinamica permette di controllare che le impostazioni dell’interfaccia RoomTouch corrispondano a quanto effettivamente desiderato.

  • Ampia biblioteca widget
    Le funzioni di comando spaziano dalla semplice commutazione di un dispositivo, fino alla completa possibilità di regolazione dei condizionatori split o delle zone audio universali.

  • Il collegamento di indirizzi di gruppo è molto più semplice dell’usuale
    È frequente che in un dispositivo RoomTouch si generi una lunga lista di oggetti di comunicazione. Per-tanto, nell’app DCA è possibile creare il collegamento in modo chiaro direttamente negli elementi di comando. RoomTouch ha un vero talento per le lingue Sono disponibili 18 lingue di sistema, selezionabili con un singolo clic.

  • RoomTouch saluta per nome
    Sulla pagina iniziale informativa vengono visualizzate le informazioni personali che possono essere cari-cate senza problemi tramite un oggetto a 14 byte.

  • Funzioni speciali per l’accelerazione di azioni ripetute
    L’app DCA mette a disposizione intelligenti funzioni di copia-e-incolla e funzioni Preferiti che evitano di dover ripetere due volte lo stesso comando. Ciò riduce al minimo il tempo necessario per la configura-zione.

  • Avanzate funzioni logiche aiutano anche in casi di esigenze molto particolari
    Le 10 funzioni logiche indipendenti, che permettono di effettuare 7 diverse impostazioni ciascuna, sod-disfano pressoché qualsiasi desiderio.

Massima flessibilità

  • Un principio di comando incentrato su uno spazio concreto e che non fa perdere tempo
  • Gli scenari di illuminazione possono essere modificati direttamente dall’utente

  • Semplice attivazione e salvataggio di diverse atmosfere luminose con relative lampade (LED, Philips Hue, ecc.)

  • In qualsiasi momento, l’utente può modificare i programmi temporali o aggiungerne dei nuovi

  • ABB RoomTouch è anche una cornice elettronica per le proprie fotografie preferite

  • Libertà di scelta se installare l’apparecchio in orizzontale o verticale

  • Lo schermo di vetro di alta qualità può essere scelto a piacere in colore nero o bianco




Caratteristiche




Per rimanere sempre aggiornati


Sapevate che gli abitanti di un quartiere residenziale a Männedorf non hanno più costi per la corrente e il riscaldamento? Oppure che grazie alle soluzioni KNX è stato possibile risparmiare fino al 30 per cento dei costi di riscaldamento in una casa di proprietà? Vi interessano le storie stimolanti oppure volete sapere tutto sulle novità del prodotto o sulle innovazioni tecniche? Nelle nostre newsletter specifiche dei vari settori Electrification, Smarter Power, Smarter Home o Smarter Building - ABB i-bus® KNX potrete trovare i contenuti giusti per ogni esigenza.


Per saperne di più


Per saperne di più

Informazioni sul prodotto
Prodotti
Documenti
Loading documents
Select region / language