ABB SIDUS® touch

A touch of perfection

Hand bedient SIDUS weisses touch Keypad

Design e funzionalità non sono mai stati così ben armonizzati! Gli elementi di visualizzazione e controllo di SIDUS® touch si inseriscono perfettamente nell'omonima gamma di interruttori e prese. Con le sue innovative funzioni di scorrimento e rotazione, l'illuminazione animata e gli elementi di visualizzazione e controllo personalizzabili, SIDUS® touch aggiunge un tocco di perfezione a qualsiasi casa!

Highlights

operation png
Gamma di sensori di alta qualità

con un'ampia gamma di funzioni

touch
Facilità d'uso

grazie alla funzione di pulizia, supportata da una guida luminosa animata multicolore

connect png
Compatibilità

con gli inserti ABB i-bus® KNX e ABB-free@home®.

customize
Etichettatura personalizzabile

tramite configuratore online per tastiere personalizzate

Display & Keypads


ABB SIDUS® touch è dotato di un display da 2,4 pollici con una superficie in vetro nero per un maggiore contrasto, che rimane facile da leggere anche se visto in modo angolato. L'utente può scegliere tra modalità chiara e scura e il feedback aptico tramite vibrazione contribuisce a rendere il funzionamento intuitivo.

  • 12 funzioni di controllo
  • Massimo 4 funzioni per pagina
  • Funzionamento a scorrimento simile a quello di uno smartphone
  • Pagina informativa per un massimo di 12 messaggi di stato (KNX)
  • Sensore di prossimità/luminosità
  • Regolatore di temperatura ambiente incluso
  • Sensore di temperatura integrato
  • Un ingresso binario/ingresso temperatura esterna

Provate la moderna tecnologia dei sensori combinata con un design sottile e un concetto operativo unico che utilizza superfici capacitive.

Le tastiere possono essere configurate in modo flessibile come sensori touch da 1 a 4 volte (un unico codice d'ordine), in modo da poter essere personalizzate in base alle esigenze individuali e riconfigurate in un secondo momento. I LED multicolore visualizzano le variazioni di movimento o di luminosità attraverso la luce di marcia animata.

Design e funzionalità in armonia

ABB SIDUS® touch è stato progettato per essere pratico fin dall'inizio.

Al posto di un regolatore di temperatura ambiente, è possibile utilizzare un display SIDUS touch® , che consente un funzionamento di facile comprensione del controllo del clima e di altre 11 funzioni liberamente selezionabili.

Un'elegante tastiera SIDUS® touch abbinata a una presa della gamma di interruttori e prese ABB Sidus funge da interruttore della luce nel luogo abituale.

SIDUS touch Keypad and Display

Prodotti & Download

Prodotti
Download
Loading documents
Select region / language