Infinite possibilità

ABB-Welcome IP

Highlights_Header

Vogliamo plasmare il futuro della tecnologia dell’architettura e dell’edilizia. Il trend dell’urbanizzazione non tollera limiti. Perciò crediamo che sia arrivato il momento per un nuovo sistema di comunicazione videocitofonica illimitato e con infinite possibilità.

Per un futuro migliore e una vita confortevole


Aspirando alla perfezione, aiutiamo le persone ad adeguarsi con piacere alle tendenze e al modo di vivere del futuro, a generare comfort, a creare più flessibilità e a godere della vita. Cerchiamo quindi costantemente di migliorarci, alla ricerca della soluzione più user-friendly che possa avvicinare più facilmente le persone alla tecnologia.

ABB-Welcome IP – funzioni e design innovativi

ABB-Welcome IP implementa la tecnologia all’avanguardia per soddisfare tutte le esigenze degli sviluppatori di progetti edilizi e costruttivi, prevedendo la comunicazione all’interno e all’esterno degli edifici.

Sfruttando tutte le potenzialità della tecnologia IP, ABB-Welcome IP impiega funzioni innovative e si adatta a tutti gli ambienti senza trascurare l’estetica e un design elegante.


Un sistema per tutte le esigenze

La tecnologia IP del nuovo sistema di videocitofonia ABB permette di creare il progetto dei vostri sogni senza pensare alle dimensioni e a come gestire la distanza.

La connessione PoE non richiede reti aggiuntive e vi permette di concentrarvi su cose più importanti: per offrire più comfort e sicurezza alle persone.

ABB-Welcome IP è progettato sulla base di un concetto ben studiato che consente di equipaggiare con meno sforzo i grandi complessi residenziali, compresi i grattacieli. Consente una perfetta integrazione di dispositivi di comunicazione videocitofonica continua all’interno di un unico sistema e garantisce l’approccio multicanale per la connessione tra l’esterno e l’interno.

 

wlcm
ABB-Welcome_IP_catalogu_topologie_RGB

ABB-Welcome IP prevede tutti i componenti di integrazione necessari. Impostare diversi sensori di allarme e garantire la comunicazione tra l’interno e l’esterno e tra gli appartamenti e le case. Soprattutto, ABB-Welcome IP è collegato ininterrottamente con un sistema Smart Home KNX.

Assistenza dall’esterno

Il software di gestione dell’immobile consente al centralino di portineria o alla gestione centralizzata degli impianti di occuparsi della sicurezza e delle richieste dei residenti. Sorveglia e prende provvedimenti che vanno dall’inoltro delle chiamate alla gestione degli ordini tramite messaggi di testo con i residenti, alla sorveglianza e tanto altro ancora.

hotel_lobby

 

Più d'informazioni

Select region / language