Nuovo azionamento per veneziane/serrande avvolgibili con ingresso binario

Per il controllo di apparecchi di illuminazione o veneziane con sensori KNX o pulsanti predefiniti

Con il nuovo azionamento per veneziane e serrande avvolgibili con ingressi binari JRA/S 6.230.3.1, è possibile controllare in modo indipendente, sicuro e semplice fino a 6 veneziane, serrande avvolgibili, apparecchi di illuminazione o altri carichi fino a 6 A. L’integrazione di 12 ingressi binari permette all’installatore di optare tra sensori KNX o pulsanti predefiniti.


Vantaggi:

  • Risparmio di tempo grazie alla combinazione di ingressi e uscite in un unico apparecchio
  • Risparmio sui costi grazie all’uso di interruttori e pulsanti predefiniti
  • La flessibilità di poter controllare veneziane, avvolgibili e illuminazione

Caratteristiche:
  • Azionamento e sensore in un unico apparecchio
  • Utilizzo di interruttori e pulsanti predefiniti per il controllo della schermatura
  • Uscite bloccate meccanicamente per la protezione del motore

Oltre alla funzionalità standard per il controllo di veneziane e avvolgibili, è possibile sfruttare le uscite per l’illuminazione di scale, ritardo on/off, lampeggio, connessioni logiche, integrandole all’interno dell’ambiente.

Gli ingressi possono essere programmati come sensori di commutazione standard, sensori per schermatura o veneziane, oppure per l’invio di valori/controllo forzato.

Scopri di più

Select region / language