Dimmer universale LED ABB i-bus® KNX

Regolazione costante e affidabile della luminosità delle lampade LED: più facile che mai

Internetheader_LED-Dimmer_Var3

Oggi la regolazione della luminosità delle lampade è una funzione cruciale sia negli edifici residenziali che in quelli commerciali perché consente di adattare perfettamente le condizioni di illuminazione alle proprie esigenze. Create un’atmosfera accogliente in soggiorno o provvedete a realizzare un’illuminazione uniforme e gradevole in ufficio!


I nuovi dimmer LED ABB i-bus® KNX LED sono prefetti per soddisfare le esigenze del mercato perché garantiscono una dimmerizzazione costante senza effetti sgradevoli quali sfarfallamenti e tremolii.

ABB Electrification Business Innovations Show 2020

Più informazioni

Principali vantaggi

ABB-picto-flexibility
Flessibilità

L’assortimento offre il dispositivo adatto a ogni applicazione.

ABB-picto-Easy-DALI-commissioning
Semplicità di messa in servizio

Grazie ai modelli di parametri è possibile l’impostazione di più canali in breve tempo.

ABB-picto-integration-in-ABB-i-bus-KNX-tool
Integrazione nel tool ABB i-bus®

L’integrazione consente la diagnosi rapida e mirata.

Funzioni principali

  • L’attuatore dimmer universale multicanale ottimizza la regolazione della luminosità di lampade a LED retrofit (LEDi)
  • È adatto anche alla dimmerizzazione di lampade a incandescenza, lampade alogene a basso voltaggio con trasformatori convenzionali o elettronici, lampade alogene a 230 V e lampade alogene dimmerabili a risparmio energetico
  • Identificazione del carico automatica (disattivabile)
  • Connessione N separata per ogni canale
  • Possibilità di collegamento in parallelo delle uscite per aumentare la potenza in uscita
  • Carico minimo: 2W
  • Comando manuale possibile anche senza tensione sul bus o in assenza di programmazione
  • Apparecchio programmabile anche senza applicazione della tensione di alimentazione a 230 V
  • Ampie funzioni di test e diagnostica tramite il tool ABB KNX i-bus®
  • Parametrizzazione rapida nell’ETS grazie a modelli di canali copiabili

Dimmer universale LED

Saperne di più

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language