ABB RoomTouch® 4″

L’elegante display touch compatto per il controllo degli ambienti

ABB RoomTouch 4 Keyvisual - Web

Un dispositivo per due sistemi

ABB RoomTouch® 4" è un display touch ad alta definizione controllato da sensori per il sistema ABB free@home® o ABB i-bus® KNX. L’elemento di comando ha un regolatore di temperatura stanza integrato e consente di controllare fino a 12 funzioni. ABB RoomTouch® convince con un design moderno, una qualità di prim’ordine e un’interfaccia utente intuitiva. Nelle due varianti di colore bianco e nero si adatta a quasi ogni ambiente applicativo.

rt4-web_logos5e4a2ff3c1f463c09537ff0000433538

Il display touch con sensori integrati

ABB RoomTouch® 4" include numerose funzioni. Nel display touch sono inoltre integrati diversi sensori, ad es. un sensore di temperatura con ingresso, un sensore di prossimità e un sensore di luminosità. Tutte le informazioni tecniche su ABB RoomTouch® 4" sono riportate nel nostro catalogo online.

  • Singoli scenari
  • Climatizzazione e riscaldamento
  • Comando dell’illuminazione
  • Comando per persiane


    Cosa contraddistingue ABB RoomTouch® 4"?

    1
    Interfaccia utente moderna

    ABB RoomTouch® 4" consente di controllare e attivare tutte le funzioni o anche gli scenari con un semplice tocco o sfioramento. L’intuitivo concetto di comando e le funzioni sono configurabili individualmente. Con un solo dispositivo si possono controllare fino a 12 funzioni.

    2
    Display touch HD IPS

    Grazie alla tecnologia IPS, il display assicura un’esperienza visiva perfetta da diverse prospettive. Offre un’alta risoluzione ed è perfettamente utilizzabile al buio grazie alla modalità antiriflesso.

    3
    Design di alta qualità

    ABB RoomTouch® 4" convince non solo per il moderno concetto di comando, ma anche per il design eccezionale.

    4
    Montaggio

    L’elemento di comando con display si installa facilmente in una scatola per interruttori standard. Con un design super sottile di 11 mm, è ideale per l’interior design moderno.


    Scopri le diverse funzioni

    Comando dell’illuminazione
    Comando per persiane
    Regolazione di temperatura stanza
    Comando di scenari

    Comando dell’illuminazione

    Grazie al concetto di comando intuitivo del nostro ABB RoomTouch®, il comando dell’illuminazione della casa si trasforma in un’esperienza completamente nuova. Con leggeri movimenti di sfioramento e di tocco sul display da 4" non solo è possibile accendere e spegnere le luci, ma anche regolarne la luminosità. Con la funzione RGBW si può anche modificare il colore della luce.

    4 - Lights - 1 fold - basic - dark - BJE - 4_de

    Comando per persiane

    Come elemento di comando centrale, ABB RoomTouch® 4" permette anche di controllare persiane e avvolgibili. È sufficiente muovere un dito per far scorrere le persiane nella posizione desiderata. Il comando delle persiane può essere anche automatizzato. Con il temporizzatore integrato, le persiane si aprono e chiudono in automatico in base all’alba e al tramonto.

    4 - Blinds - 1 fold - basic - dark - BJE - 5_de

    Regolazione di temperatura stanza

    L’elemento di comando accresce il grado di benessere nelle stanze. Con ABB RoomTouch® 4" è infatti possibile impostare comodamente la temperatura preferita tramite il display touch. Il sensore di temperatura integrato mostra la temperatura interna, consentendo di vedere a colpo d’occhio quanti gradi sono attualmente presenti nella stanza.

    4 - Thermostat - 1 fold - basic - dark - BJE - 1_de

    Comando di scenari

    ABB RoomTouch® 4" porta il confortevole comando degli ambienti a nuovi livelli e assicura un maggiore comfort quotidiano grazie al comando degli scenari e alle funzioni di automazione. Come elemento centrale, l’interfaccia utente consente di richiamare i propri scenari creati o di avviare le funzioni di automazione. Perché non dare il via alla prossima serata televisiva con un semplice tocco grazie al nostro pregiato elemento di comando? La luce si attenua, le persiane oscurano l’ambiente e viene impostata la temperatura perfetta. Non resta che scegliere il film adatto.

    4 - Infopage - 1 fold - basic - dark - BJE - 1_de


    Punti di forza

    • Pannello touch per ABB i-bus® KNX e ABB-free@home®
    • 12 elementi di comando
    • KNX Data Secure per la massima sicurezza dei dati
    • Fino a 18 informazioni di stato visualizzabili (ad es. messaggi di guasto/allarme).
    • Un tocco accidentale può attivare uno scenario predefinito o una funzione
    • Conferma tattile dello stato (vibrazione)
    • Sensore di prossimità e luminosità integrato
    • Regolatore di temperatura stanza integrato
    • Modalità antiriflesso per l’uso al buio, complementare alle modalità giorno e notte del dispositivo
    • Visualizzazione flessibile (1-4 funzioni per pagina)
    • Ingresso analogico e binario integrato per la sonda termica esterna
    • Messa in servizio tramite ETS5/6 e strumento DCA
    • Compatibile con le scatole da incasso svizzere

     


    Integrazione



    Prodotti e documenti

    Prodotti
    Documenti
    Loading documents




    Select region / language