Interruttore di uscita

Commutazione di carichi in tutte le aree di applicazione

Gli attuatori ABB i-bus KNX per interruttori offrono la commutazione affidabile di diversi carichi elettrici nel sistema KNX. 
Le possibili situazioni di carico sono molte e diverse: ABB offre un attuatore per interruttori adatto a tutte le aree di applicazione. 

Vantaggi principali

  • Facilità e rapidità di installazione grazie al morsetto da 6 mm con vite a testa universale
  • Semplicità di alimentazione: non è necessaria un’alimentazione di tensione ausiliaria per il funzionamento del dispositivo
  • Facile esecuzione di test con il funzionamento manuale di ogni uscita

Caratteristiche principali

  • Gamma completa con correnti nominali da 6 A a 16/20 AX C-Load
  • Copia e scambio di impostazioni dei parametri ETS per ottimizzare il lavoro di messa in servizio
  • Attuatori di commutazione con possibilità di rilevamento di corrente per una maggiore trasparenza dello stato dell’uscita

Are you looking for support or purchase information?

Prodotti e documenti

Prodotti
Documenti
Loading documents
Select region / language