SACE Emax 2/E9

Prestazioni e affidabilità per energie rinnovabili fino a 900Vac

Il mondo delle energie rinnovabili si sta sviluppando rapidamente e sta portando a grandi cambiamenti nella distribuzione dell'elettricità. Ciò sta portando ad una maggiore attenzione su  

  • Continuità a carichi critici e migliori prestazioni anche ad alta quota
  • Manutenzione ottimizzata e veloce
  • Ingombro minimo del dispositivo

Per soddisfare questi requisiti è stata introdotta la norma SACE Emax 2/E9:

  • L'architettura intelligente plug-and-play rende Emax 2/E9 facile da usare. Con prestazioni ottimali fino a 900 V per tutti i dispositivi presenti sul mercato, Emax 2/E9 è in grado di controllare e proteggere tutte le applicazioni con tensioni superiori a 690 V e in altezza.  
  • Emax 2/E9 è il primo interruttore intelligente per applicazioni a 900V che consente la comunicazione diretta con la nuova piattaforma di cloud computing di ABB per la gestione dell'energia Ability™ Electrical Distribution Control System.
  • Emax 2/E9 è l'interruttore più compatto sul mercato. Offre le migliori prestazioni in uno spazio ridotto. Grazie alle sue dimensioni compatte, le dimensioni dei quadri possono essere ridotte fino al 30% rispetto ad una soluzione standard.
     
Shutterstock_700x600

Highlights

SACE Emax 2/E9 in cifre

ABBicon_windmill

Applicazioni adattate al 100% alle energie rinnovabili

space_saving@72x-100

30% di risparmio di spazio

 

Reliable_in_extreme_conditions@72x-100

Affidabilità al 100% in condizioni estreme

Per saperne di più

Produits associés

Select region / language