Emax DC

Interruttori aperti di bassa tensione in corrente continua

La corrente continua è un'opzione sempre più indicata non solo per impianti fotovoltaici, ma anche per applicazioni industriali, navali e centri dati. SACE Emax DC risponde perfettamente a queste esigenze. È l'unico interruttore aperto presente sul mercato in grado di proteggere un impianto in corrente continua fino a 5000 A a 1000 V DC con sganciatori elettronici integrati.

Gli sganciatori SACE PR123/DC e PR122/DC sono stati progettati con sensori di corrente speciali e la stessa tecnologia impiegata sull'interruttore SACE Emax tradizionale per consentire lo stesso grado di affidabilità e precisione. Sono disponibili moduli di misura della corrente per completare la gamma di funzioni di protezione e disporre della misura dell'energia integrata senza dover aggiungere ulteriori dispositivi esterni.

Possono essere realizzate diverse configurazioni in grado di rispondere a vari tipi applicazioni in termini di alimentazione, tensione di esercizio, tipo di rete e potere di interruzione in cortocircuito. SACE Emax DC è disponibile in versione tripolare e quadripolare, fissa o estraibile, con una gamma completa di accessori elettrici e meccanici.

Solar-dcmew-small

Highlights



Loading documents
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language