Emax LTT -40 °C

Per le applicazioni a bassa temperatura

Negli ultimi anni il fabbisogno industriale e la rapida crescita delle energie rinnovabili hanno portato a nuove esigenze per gli impianti elettrici per quanto riguarda le temperature operative estremamente basse. ABB propone una nuova versione di interruttori di potenza per le applicazioni in ambienti con temperature tra i -40°C e i +70°C.

Con l’introduzione di una nuova generazione di grasso ad alta prestazione e la miglior affidabilità delle componenti meccaniche ed elettroniche a temperature estremamente basse gli interruttori di potenza ABB SACE LTT sono la miglior soluzione per:

  • sottostazioni elettiche senza riscaldamento nelle regioni più fredde del mondo
  • impianti per turbine a vento, processi industriali onshore ed offshore con quadro di comando Outdoor.
  • cantieri navali e quadri di comando temporanee in sistemi ferroviari come ad esempio infrastrutture esterne

Gli interruttori di potenza aperti Emax e gli interruttori di manovra sezionatori di ABB ora sono adatti a questo tipo di temperature. Una vasta scelta di accessori meccanici ed elettrici completa l’offerta ABB SACE LTT.

Gli interruttori di potenza e gli accessori sono stati costruiti nel rispetto delle importanti norme internazionali seguenti:

  • IEC60947
  • UL1066   

ambienti estremi

 

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language