Tmax VF ed Emax VF

Per applicazioni a frequenza mista

ABB ha sempre rivolto particolare attenzione alla produzione di energie rinnovabili, ha collaborato per tutto il tempo con i produttori di impianti ad energia eolica e quindi ha riconosciuto per prima la necessità di proteggere gli impianti con frequenza mista.

ABB offre una soluzione innovativa per la protezione di impianti con frequenza mista nel settore dell’energia eolica, della mini energia idrica, dell’energia delle onde e della trazione elettrica ferroviaria con interruttori di potenza che possono essere utilizzati in uno spazio di frequenze tra 1 e 200 Hz.

I vantaggi più importanti di questa nuova linea di interruttori di potenza per applicazioni con frequenza mista:

  • Protezione ottimale di generatori e utenti contro il sovraccarico e il corto circuito su tutto il campo di frequenza da 1 a 200 Hz.
  • Compatibilità con tutti i tipi di generatori anche per sovravelocità grazie all’elevata tensione di misurazione degli interruttori di potenza (max. 1000 V).
  • Gestione standardizzata del quadro di comando e magazzinaggio ottimizzato dei pezzi di ricambio grazie all’identificazione duale IEC/IUL dell’interruttore di potenza.
Wind-turbines

 

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language