Software di supervisione e controllo

Ekip Connect è un software di supervisione e controllo che aumenta le potenzialità degli sganciatori elettronici Ekip

Ekip Connect è un software progettato per scambiare dati con uno o più sganciatori di protezione, che:

  • facilita la messa in servizio del sistema; tutti i parametri del sistema e le soglie di protezione possono essere impostati rapidamente sugli sganciatori Ekip grazie alla navigazione intuitiva nelle pagine del software.
  • permette un rapido accesso alla diagnostica; è possibile consultare e scaricare le registrazioni di eventi, allarmi e l'intervento degli sganciatori, agevolando in tal modo l'identificazione e la comprensione di eventuali anomalie.
  • consente di provare la rete di comunicazione; Ekip Connect esegue una scansione automatica della rete Modbus RS-485 o Modbus TCP e stabilisce se gli interruttori sono stati correttamente collegati. In caso di errori, segnala l'errata configurazione dei parametri di comunicazione (indirizzo, baud rate, parità).

    Caratteristiche distintive di Ekip Connect:

    • Integrazione con il software di progettazione elettrica DOC; le regolazioni e impostazioni calcolate dal software DOC possono essere scaricate direttamente negli sganciatori di protezione, riducendo i tempi di messa in servizio e le probabilità di errore.
    • Facilità di connessione: gli sganciatori Ekip provvisti dei moduli Ekip COM Modbus TCP possono essere controllati direttamente tramite la rete EtherNet.
    • Mezzi multimediali: Ekip Connect è progettato per funzionare su un PC o perfino su tablet, PC e smartphone.
    • Aggiornamento automatico da Internet; se connesso a Internet, il software è in grado di controllare continuamente la disponibilità di eventuali aggiornamenti.

    Utilizzando Ekip Connect in abbinamento all'unità di programmazione e test Ekip T&P, sono possibili ulteriori funzioni. Possono essere eseguite prove predefinite e personalizzate sugli sganciatori; il report dei test è disponibile e scaricabile immediatamente.