Bordo di sicurezza GE

 

Bordo di sicurezza per montaggio sul campo


Il bordo di sicurezza GE è costituito da alcuni pratici sottoelementi che consentono di assemblare facilmente in proprio il bordo di sicurezza. È la soluzione perfetta quando si ha bisogno di numerosi bordi di sicurezza di diversa lunghezza e non si vuole rinunciare alla flessibilità di assemblare autonomamente i bordi in base alle effettive esigenze di lavoro. Naturalmente, è possibile anche ordinare bordi di sicurezza pre-assemblati.

Il bordo di sicurezza GE è costituito da profilati in gomma con listello di contatto incorporato. Si assembla facilmente utilizzando connettori che vengono incollati alle estremità con un tappo di chiusura. Il profilato in gomma è montato su un profilato in alluminio.
 
Vantaggi principali
  • Facilmente assemblabile e personalizzabile sul campo
  • Differenti sezioni per differenti distanze di frenatura

Caratteristiche principali

  • Lunghezza personalizza fra 0,1 e 25 m
  • Profilato in gomma EPDM
  • Profilato di montaggio in alluminio
  • 2 cavi/bordo, uno su ciascuna estremità
  • Numerose lunghezze di cavi disponibili

Are you looking for support or purchase information?

 

Prodotti e documenti

Prodotti
Documenti
Loading documents