Eden
Eden è un sensore di sicurezza senza contatto per porte bloccate e rilevamento della posizione sicura. Il sensore di sicurezza viene utilizzato per garantire l'arresto della macchina quando si apre una porta o una calotta. Può anche essere utilizzato per monitorare se un robot è in posizione fissa quando qualcuno entra nell'area di lavoro del robot.
Un sensore di sicurezza senza contatto è costituito da due parti complementari in grado di rilevare la reciproca presenza senza contatto.
Ciò permette un montaggio più flessibile rispetto ai tradizionali interruttori meccanici.
Eden comunica costantemente tra le due parti, e qualsiasi guasto si traduce direttamente in un comando di arresto.
Vantaggi
- Il campo di rilevamento a 360° consente un montaggio flessibile
- Massima sicurezza anche con collegamento in serie
- Resiste ad ambienti difficili
- Meno cavi e unità di controllo con funzione di reset locale
- Risoluzione dei problemi più semplice grazie a un ampio display a LED e al segnale informativo
- Cat. 4/PL e anche se collegato in serie
Caratteristiche
- Distanza di commutazione: Da 0 a15 mm
- Modelli IP69K Modelle disponibili