Blocco di sicurezza GKey

Nuovo blocco di sicurezza GKey con interruttore di blocco RFID.

Il nuovo e robusto blocco di sicurezza GKey in alluminio pressofuso può essere utilizzato fino al livello di sicurezza PLe / categoria 4 (EN ISO 13849-1) ed ha le funzioni aggiuntive di sblocco di emergenza e sblocco ausiliario.

Il blocco di sicurezza mantiene chiusi i dispositivi di protezione come porte o griglie con una forza fino a 3000 N.
La custodia GKey offre quattro opzioni di installazione per pulsanti, interruttori o indicatori standard con un diametro di 22 mm dalla serie ABB "Compact", al fine di facilitare le funzioni richieste dalla macchina e la diagnostica in loco.

Il blocco di protezione è azionato da una maniglia a spinta che si adatta sia alle porte destre che sinistre dei battenti sia alle porte scorrevoli.

La fornitura comprende anche un attuatore combinato meccanico / RFID ad alto livello di codifica (EN ISO 14119), un tappo per l'apertura di ingresso dell'attuatore non utilizzato e una punta per l'apertura del coperchio.

I dispositivi di comando e segnalazione e i tappi ciechi per le aperture non utilizzate devono essere ordinati separatamente.
GKey_complete_top_2TLC010140V0201

Manuale del prodotto

La nostra offerta

Prodotti
Documenti
Disegni CAD
Loading documents

Tutti i disegni CAD sono disponibili qui.

Select region / language