Magne

Blocco di processo magnetico robusto


Magne è un blocco di processo magnetico per il blocco elettrico di porte e calotte in applicazioni sensibili a inutili interruzioni. Magne riesce a mantenere chiusa, grazie ai suoi elettromagneti, una porta con una forza di tenuta fino a 1500 N. Esistono anche versioni Magne con magnete permanente integrato che mantiene chiusa la porta o la calotta anche in assenza di tensione sull'elettromagnete. Per il monitoraggio della sicurezza, Magne è disponibile nelle versioni con sensore di sicurezza senza contatto Eden integrato, che controlla se la porta è chiusa correttamente o meno.


Vantaggi

  • Usura ridotta con bloccaggio elettromagnetico della protezione
  • Migliori tolleranze di montaggio
  • Resiste ad ambienti difficili
  • La porta resta chiusa con magnete permanente
  • Nessun picco di corrente all’accensione
  • Collegamento in serie dei sensori di sicurezza secondo la Cat. 4

Caratteristiche

  • Forza di resistenza fino a 1500 N (>150 kg)
  • Modelli con sensore di sicurezza integrato o non
  • Uscita informazioni e dispositivo LED
  • Disponibili vari kit di montaggio, per es. con maniglia

Are you looking for support or purchase information?

Scelta prodotto e download

Scelta prodotto
Download
Per aprire il catalogo dei prodotti eConfigure in una nuova finestra, fai clic qui.
Loading documents