MKey

Interruttori di blocco semplici e robusti


Gli interruttori di sicurezza MKey sono utilizzati per rilevare la posizione delle protezioni mobili Sono progettati in modo tale da poter essere fissati al bordo di chiusura delle protezioni della macchina per spingere, appendere o sollevare.

Gli interruttori MKey hanno teste girevoli che semplificano il montaggio e offrono diverse posizioni di inserimento dell'attuatore.

Gli interruttori MKey sono disponibili in diverse versioni per soddisfare le diverse esigenze.
È possibile selezionare materiali diversi a seconda dell'ambiente in cui viene utilizzato l'interruttore.

Sono disponibili versioni in acciaio inox per una maggiore durata

Sono disponibili anche versioni approvate ATEX e IECEx per l'uso in aree a rischio di esplosione.

Vantaggi

  • Montaggio semplice con testina girevole
  • Costruzione in acciaio inox per una maggiore durata nel tempo

Versioni con protezione EX

Caratteristiche

  • Modelli in plastica, plastica con acciaio e completamente in acciaio
  • Modelli con cilindro a molla e cilindro magnetico
MKey_390x195

Are you looking for support or purchase information?

Interruttore di blocco (senza supporto)

Blocco dei processi (con bloccaggio elettromagnetico)

Interruttore di blocco di sicurezza (con bloccaggio a molla)

MKey9

- in plastica o acciaio inox

Scelta prodotto e download

Scelta prodotto
Downloads
Per aprire il catalogo dei prodotti eConfigure in una nuova finestra, fai clic qui.
Loading documents
Select region / language