Sense

Interruttore semplice senza contatto per condizioni d’uso difficili


Sense è un sensore di sicurezza senza contatto per porte bloccate e rilevamento della posizione sicura. Il sensore di sicurezza viene utilizzato per garantire l'arresto della macchina quando si apre una porta o una calotta. Può inoltre monitorare se un robot è in posizione fissa quando qualcuno entra nell'area di lavoro del robot.

Un sensore di sicurezza senza contatto è costituito da due parti complementari in grado di rilevare la reciproca presenza senza contatto.

Ciò permette un montaggio più flessibile rispetto ai tradizionali interruttori meccanici.
Sense comunica costantemente tra le due parti, e qualsiasi guasto si traduce direttamente in un comando di arresto.

Sense collabora con tutti i nostri moduli di comando.

Vantaggi

  • Semplice da posizionare grazie alla sua grandezza compatta
  • Grande tolleranza al disallineamento
  • Resiste ad ambienti difficili

Caratteristiche

  • Distanza di commutazione 14 mm
  • Uscite PNP, 2 contatti NA + 1 contatto NC
  • Poliestere o acciaio inossidabile con approvazione UL IP69K
Sense7_2TLC172400F0201

Are you looking for support or purchase information?

Scelta prodotto e download

Scelta prodotto
Download
Per aprire il catalogo dei prodotti eConfigure in una nuova finestra, fai clic qui.
Loading documents
Select region / language