Teleruttori AFS con contatti ausiliari frontali

Progettati per applicazioni dedicate alla sicurezza

I teleruttori AFS sono progettati per la sicurezza delle macchine e sono dotati di blocchi di contatti ausiliari fissi e posizionati anteriormente. In questo modo, si adattano perfettamente all'impiego in circuiti elettrici in sicurezza. La presenza di contatti accoppiati meccanicamente e contatti a specchio rendono il sistema sicuro.

Vantaggi

  • Conformità ai più rilevanti standard di sicurezza EN ISO 13849 e EN 62061 per l'utilizzo in sicurezza di macchinari e apparecchiature
  • Lo stato del teleruttore è garantito da contatti ausiliari fissi disposti anteriormente
  • Riconoscimento intuitivo della catena di sicurezza grazie ad alloggiamenti distintivi di colore giallo
  • Semplificazione nel calcolo del livello di sicurezza dell'impianto con i valori degli strumenti FAST e Sistema
  • Integrazione dell'ampia gamma di soluzioni per la sicurezza di ABB

Caratteristiche

  • Fino a 45 kW AC-3 / 400 V, 60 hp / 480 V e 130 A AC-1 / 690 V, 115 A per uso generico / 600 V
  • Rapidi tempi di apertura, ad es. 35 ms per AFS09 ... Contattori AFS38
  • Contatti a guida forzata e a specchio certificati da un istituto di prova indipendente
  • Sensibilità dei contatti ausiliari grazie a una potenza di interruzione minima pari a 12 V, 3 mA 10-7
  • Protezione da sovratensione integrata

Are you looking for support or purchase information?

Scopri di più

Altri prodotti

Scelta prodotto e download

Scelta prodotto
download
Loading documents