Contattori per installazione

Componenti modulari da guida DIN

I contattori per installazione ESB vengono impiegati principalmente negli edifici per commutare e controllare l'illuminazione, il riscaldamento, la ventilazione, i motori e le pompe. Sono progettati per coordinarsi ai componenti modulari da guida DIN ABB e possono essere facilmente integrati in quadri dedicati. I contattori EN sono provvisti di un interruttore a bilanciere integrato per applicazioni automatiche e manuali.

Vantaggi principali

  • Adatti al comando di carichi luce
  • I contattori ESB24 … ESB63 sono silenziosi e a ridotto consumo energetico
  • Ingombro notevolmente ridotto rispetto ai contattori industriali

Caratteristiche principali

  • Contattori ESB fino a 63 A 400 V AC-1 o AC-7a con versione a 2 - 4 poli
  • Contattori EN fino a 40 A, 400 V AC-1 o AC-7a ad azionamento manuale/automatico
  • I contattori ESB20, EN20 funzionano con una bobina c.a. I contattori ESB24...63, EN24...40 sono provvisti di una bobina c.c. 
  • Un varistore protegge la bobina da scariche di fulmini e sovratensioni (ESB24 … ESB63)

Are you looking for support or purchase information?

Documenti più consultati

Documentazione
Prodotti
Loading documents
Per aprire il catalogo dei prodotti eConfigure in una nuova finestra, fare clic qui.