Just push it!

product-family-picture-push-ina780f50b603c447db9a382b033a90f86


Soluzione per l’avviamento del motore con tecnologia di collegamento a molla push-in


Con la nuova soluzione per l’avviamento del motore con tecnologia di collegamento a molla push-in di ABB, il cablaggio è estremamente semplice e rapido. Non richiedendo attrezzi, il collegamento a molla push-in consente di risparmiare fino al 50% di tempo per il cablaggio rispetto alle soluzioni convenzionali. Le connessioni sono altrettanto affidabili. Just push it: velocità, semplicità e affidabilità!

ABB__Speed_up_your_projects_100

Installazione rapida

  • Collegamento 2 in 1 per cavetti con e senza bussole terminali 
  • Attrezzo standard per il collegamento di cavetti senza bussole terminali e per interrompere il collegamento
  • Soluzione completa per interruttori automatici e contattori con relativi accessori 
ABB__Easy to Install_100 

Semplice cablaggio

  • Cablaggio intuitivo grazie alla chiara marcatura dei morsetti
  • È sufficiente un cacciavite
  • Possibilità di cablaggio automatizzato
ABB__Continous_operation_100

Collegamenti affidabili

  • Non occorre aggiustare i collegamenti 
  • Struttura robusta del morsetto
  • A prova di vibrazioni


Per saperne di più



Prodotti correlati



  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language