Teleruttori per la commutazione di corrente continua

Per una commutazione compatta ed efficiente della corrente continua

GA e GAF sono concepiti specialmente per la commutazione di circuiti di corrente continua fino a 1000 V.

La linea è una delle più compatte sul mercato.
La nostra linea di teleruttori AF standard può essere utilizzata anche per la commutazione di tensioni elettriche fino a 850 V.

Vantaggi
  • struttura compatta e moderna
  • conforme IEC e UL
  • Utilizza il servizio di assistenza mondiale e gli stessi prodotti in ogni parte del mondo
  • Sicuro in ogni rete

Caratteristische
  • fino a 2000 A, 1000 V DC
  • GAF si basano sulla consolidata tecnologia AF
  • Ampio campo di tensione di controllo per contattori GAF (ad es. 100 - 250 V AC/DC)
  • interfaccia SPS 24 V DC - 100 mA per i teleruttori GAF

Are you looking for support or purchase information?

Prodotti e download

Prodotti
Download
Loading documents

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language