Contattori tripolari AS

Efficienti e salvaspazio

La serie di contattori AS compatti vi consente di ottimizzare la struttura delle apparecchiature in quanto offre soluzioni sicure, salvatempo e convenienti.

Vantaggi principali

  • Le giuste prestazioni al giusto prezzo
  • Stesse dimensioni di profondità, larghezza e altezza in tutta la gamma di controllo in c.a. o c.c. e per morsetti a vite e a molla
  • Contattori-invertitori nella larghezza di 90 mm incluso interblocco meccanico ed elettrico senza larghezza aggiuntiva
  • Montaggio facile, rapido e sicuro grazie ai kit di connessione per avviatori in linea diretta (DOL), avviatori-invertitori e avviatori stella-triangolo

Caratteristiche principali

  • Fino a 7,5 kW - 400 V c.a.-3, 10 hp - 480 V e 24 V - c.a.-1, 20 V - per uso generale
  • Connessione a vite e a molla
  • Controllo diretto tramite PLC che rende superfluo l'uso di relè di interfaccia e riduce il consumo energetico del quadro
  • Scaricatori di sovratensione laterali, integrati negli ingombri generali del contattore
  • Contatti a specchio e meccanicamente collegati
AS-contactor_presentation

Are you looking for support or purchase information?

Prodotti e downloads

Prodotti
Downloads
Loading documents
Select region / language