MNS® convenzionale

Power Motor Control Center ad accesso frontale

MNS è il sistema di bassa tensione ad accessibilità frontale di ABB per la distribuzione elettrica ed il controllo motori; progettato e testato secondo la normativa IEC61439 e la IEC 61641. Grazie al design modulare MNS offre soluzioni ottimizzate utilizzando i prodotti del ricco portfolio di ABB. Questo permette ad ABB di offrire soluzioni integrate per tutte le richieste del mercato.

Vantaggi

  • Massima sicurezza per gli impianto ed il personale
  • Semplicità e funzionalità
  • Massima disponibilità
  • Possibilità di comunicazione integrata
  • Flessibilità con soluzione standardizzate
  • Rapida individuazione e soluzione dei guasti grazie ai dispositivi intelligenti.

Funzioni 

  • Testato e certificato in accordo a IEC61439 e IEC61641
  • Costruzione modulare
  • Operazioni semplici
  • Possibilità di installazione a parete
  • Configurazione “back to back” per ottimizzare gli ingombri

Are you looking for support or purchase information?

Per saperne di più

Prodotti correlati

mns_mx10x
MNS con M10x
Select region / language