Relè di monitoraggio monofase

Misura della corrente e della tensione

Per il monitoraggio di correnti e tensioni nei sistemi c.a./c.c. monofase, la serie CM di ABB contiene un'ampia gamma di dispositivi performanti e compatti in una  custodia larga solo 22,5 mm. Questa gamma di prodotti include relè di monitoraggio della corrente e tensione per la protezione contro  la massima corrente e minima corrente, la massima e minima tensione e la perdita di fase, da 3 mA a 15 A e da 3 V a 600 V. Basata sulla pluriennale esperienza di ABB, la serie CM offre la massima sicurezza e affidabilità per i vostri impianti elettrici.

Vantaggi principali
 

  •  Monitoraggio sicuro e affidabile della corrente e della tensione
  •  La tecnologia Easy Connect resiste alle massime vibrazioni
  •  Facile regolazione tramite il potenziometro sul fronte

Caratteristiche principali

  • Monitoraggio di massima e minima corrente
  • Monitoraggio di massima e minima tensione
  • Misurazione di segnali c.a./c.c.
  • Principio di misura in vero valore efficace (TRMS)
  • Monitoraggio di "finestre" (soglia superiore e inferiore contemporaneamente)
  • Tecnologia Easy Connect con morsetti Push-In
  • Morsetti a gabbia a camera doppia

Are you looking for support or purchase information?

Prodotti e documenti

Prodotti
Documenti
Loading documents