Relè di monitoraggio di isolamento

Monitoraggio di isolamento affidabile del vostro sistema informatico

I relè di monitoraggio di isolamento della serie CM-IWx garantiscono il monitoraggio di isolamento continuo di un sistema informatico. Questi relè riconoscono i guasti di isolamento non appena si verificano e intervengono immediatamente se il valore è sceso al di sotto della soglia minima impostata (1-200 kOhm). Ciò garantisce un funzionamento sicuro del sistema e impedisce interruzioni di funzionamento causate da un secondo guasto di isolamento più grave, che potrebbe causare un cortocircuito determinando l'intervento dell'interruttore principale.

Vantaggi principali

  • Riduzione del tempo di fermo macchina/impianto
  • Funzionamento sicuro ed affidabile
  • Installazione facilitata

Caratteristiche principali

  • Monitoraggio delle tensioni del sistema fino a 1000 V c.c. e 690 V c.a.
  • Monitoraggio della capacità di dispersione del sistema fino a 2000 µF
  • Possono essere monitorati tutti i tipi di sistemi: sistemi a 2 cavi, 3 cavi, 4 cavi e sistemi a batteria
  • Principio di misura prognostico
  • Rilevamento dell'interruzione cavi configurabile
  • Memoria guasti non volatile configurabile

widgets-jump-question

Produtti e documenti

Produtti
Documents
Loading documents
Select region / language