I relè di protezione motori con termistori della serie CM-MSx.xx supervisionano la temperatura degli avvolgimenti di motori provvisti di termistori PTC. Questi termistori sono integrati negli avvolgimenti del motore per misurare direttamente la temperatura del motore. La misura diretta della temperatura consente ai relè di protezione motori con termistori di valutare varie condizioni dei motori, tra cui surriscaldamento, sovraccarico e insufficiente raffreddamento. In base alla variante è disponibile anche la certificazione ATEX per l'uso in ambienti pericolosi.
Vantaggi principali
- Funzionamento affidabile dei vostri motori
- Facile indicazione di stato e localizzazione guasti
- Possibile funzionamento in aree pericolose
Caratteristiche principali
- Rilevamento dinamico dell'interruzione cavi
- Ampia gamma di tensioni nominali di alimentazione di controllo 24-240 V c.a./c.c.
- Monitoraggio dei cortocircuiti del circuito sensore
- Memoria guasti non volatile
- Reset remoto
-
Tecnologia di connessione a vite oppure tecnologia Easy Connect