Relè per monitorare reti trifase

Monitoraggio sicuro di reti trifase

Il monitoraggio sicuro e continuo di reti trifase garantisce il funzionamento a prova di guasto di macchine e impianti. I relè di monitoraggio trifase più funzionali dell'assortimento EPR sono i relè di monitoraggio CM-MPS/N per livelli di tensione nominale fino a 820 V c.a. e 400 Hz. Inoltre, questa gamma offre svariati relè di monitoraggio trifase con un buon rapporto prezzo-prestazioni e funzioni specializzate. Gran parte dei dispositivi è disponibile con due diverse versioni di morsetti. Si può scegliere fra la comprovata tecnologia di connessione a vite (morsetti a gabbia a camera doppia) e la tecnologia completamente senza attrezzi Easy Connect (terminali Push-In).

Vantaggi principali
 

  • Monitoraggio sicuro e affidabile di tutti i parametri importanti nella vostra rete trifase
  • La tecnologia Easy Connect resiste alle massime vibrazioni
  • Facile regolazione tramite il potenziometro sul fronte

Caratteristiche principali

  • Monitoraggio di massima e minima tensione
  • Rilevamento dei guasti di fase
  • Monitoraggio dello squilibrio di fase
  • Monitoraggio della sequenza di fase
  • Principio di misura in vero valore efficace (TRMS)
  • Tecnologia Easy Connect con morsetti Push-In

widgets-jump-question

Products and documents

Products
Documents
Loading documents
Select region / language