Sistema con base a innesto SMISSLINE TP e SMISSLINE TP Power Bar

Sicuro, flessibile e conveniente

Il primo vero sistema di collegamento a innesto che permette di inserire e disinserire apparecchi liberi da potenziale è ormai diffuso in tutto il mondo. La gestione rapida e semplice con apparecchi direttamente innestabili migliora l'affidabilità e disponibilità dell'intero impianto e consente di azzerare il tempo di indisponibilità dei componenti (MTTR). Un'architettura flessibile, le svariate opzioni per i collegamenti e la possibilità di implementare i requisiti dell'ultimo minuto e disporre a piacere gli apparecchi multipolari consentono un'eccezionale libertà di progettazione e design.


L'innovazione made in Switzerland: SMISSLINE, un successo che dura da 30 anni.
30-jahre-smissline-banner_390x260


Highlight



Dalla pianificazione alla realizzazione

Evidenti vantaggi ed eccezionale utilità per clienti finali, gestori, servizi tecnici, pianificatori e costruttori di sottostazioni e sistemi di comando


Per saperne di più

Informazioni prodotto
Campi di applicazione
Selezione dei prodotti
Documenti

Informazioni prodotto

Per il sistema SMISSLINE TP offriamo diversi apparecchi di interruzione e protezione direttamente innestabili.


  • Interruttori differenziali per la protezione della linea: Per tutte le capacità più comuni: B, C, D, K, Z, UC-C, UC-Z. Ampio assortimento che include il campo di tensione da 0,5 A a 63 A.
  • Interruttori differenziali per correnti di guasto: Apparecchi con un intervallo di corrente nominale di 25 A, 40 A e 63 A. Disponibili con tutte le correnti di attivazione nominale più comuni, di 30 mA, 100 mA, 300 mA e 500 mA.
  • Interruttori magnetotermici differenziali combinati nelle versioni bipolari e tetrapolari e larghezza da 36 mm o 72 mm. Correnti differenziali nominali di 30 mA e 100 mA.
  • Adattatori per salvamotori MS116, MS132 e MS325.
  • Adattatori per combinazioni di starter motore (starter motore e contattore) per l’innesto diretto.
  • Protezione da sovratensione OVR.
  • Interruttori di manovra-sezionatori IS404.
  • Adattatori universali per l’innesto di tutti gli altri apparecchi con montaggio su guida DIN.

Campi di applicazione


SMISSLINE TP è un sistema a innesto fino a 200 A che prevede la possibilità di innestare direttamente apparecchi di protezione per svariate applicazioni garantendo elevata disponibilità, installazione più semplice e rapida e minori requisiti di manutenzione:
  • Applicazioni informatiche e per le telecomunicazioni, ad es. centri di calcolo
  • Infrastrutture, ad esempio aeroporti, stazioni ferroviarie
  • Sanità, ad esempio ospedali o centri di cura specialistici
  • Industria, ad esempio automazione di processi e stabilimenti, costruzione di macchine

SMISSLINE TP, il primo sistema a innesto al mondo per l'inserimento e il disinserimento di apparecchi in assenza di carico, è idoneo a un’ampia gamma di applicazioni, in particolare per l’alimentazione di emergenza, ad esempio, nei centri di calcolo e negli ospedali. Il sistema garantisce di poter inserire e disinserire apparecchi e componenti sotto tensione in assenza di carico senza ricorrere a dispositivi di protezione personali supplementari contro i rischi elettrici. Ciò offre innumerevoli e nuove possibilità sul piano dell’installazione, dell’operatività e della flessibilità.

Vantaggi

  • Affidabilità e disponibilità: gestione rapida e semplice con apparecchi direttamente innestabili. Permette di ridurre a zero il tempo di indisponibilità (MTTR)
  • Libertà di progettazione e design, per disporre liberamente apparecchi multipolari. Architettura flessibile, svariate opzioni per i collegamenti. I requisiti dell'ultimo minuto possono essere soddisfatti rapidamente
  • Possibilità di estensione grazie all’integrazione semplice di nuovi apparecchi. Possibilità di ampliamento del sistema senza pregiudicare l’installazione esistente

Caratteristiche

  • Capacità di corrente delle barre fino a max. 100 A con un inserimento centrale fino a 200 A
  • Cinque apparecchi di interruzione e protezione direttamente innestabili, come, ad esempio, interruttori magnetotermici, interruttori differenziali per correnti di guasto, dispositivi di protezione da sovratensioni, combinazioni di starter motore, interruttori di manovra-sezionatori e relativi accessori
  • Omologazione universale
  • Manutenzione e assistenza con il massimo della sicurezza
  • Sicurezza – IP2XB
Loading documents


Lo sapevate? – SMISSLINE compie 30 anni!



Select region / language