SOC - Tabelle di coordinamento

Le tabelle di coordinamento tra due interruttori installati in serie sono strumenti essenziali per il corretto dimensionamento di un impianto elettrico. Queste tabelle sono tradizionalmente disponibili in guide tecniche e quando si riferiscono a gamme estese di prodotti diventano di non facile consultazioni.

Qui puoi trovare, con un’interfaccia estremamente intuitiva, tutte le tabelle di back-up e selettività per la selezione della serie degli apparecchi e per determinarne il valore di back-up o di selettività.

Selezionando, attraverso una serie di menù a tendina, l’apparecchio a monte e a valle è possibile ricavare istantaneamente la tabella che illustra la selettività o il back-up tra i due apparecchi. Successivamente puoi effettuare il download del risultato e l’invio a un indirizzo mail in modo automatico.

Avere questi dati sempre disponibili, in ogni momento e in ogni luogo, questo è quanto l’applicazione web-based SOC (Selected Optimized Coordination) ti garantisce.

 

 

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci