Alimentatori ridondanti: versioni disponibili

CP-D RU, CP-A RUD, CP-A RU

Le unità a ridondanza di ABB sono utilizzate per creare una vera ridondanza che aumenta significativamente la disponibilità dei sistemi elettrici. In base alla corrente di uscita e al tipo di custodia sono disponibili tre diverse versioni:

  • CP-D RU in custodia modulare
  • CP-A RUD per una vera ridondanza di due alimentatori a 24 V c.c. con una corrente di uscita max. di 2,5 A per canale
  • CP-A RU per una vera ridondanza di due alimentatori a 24 V c.c. con una corrente di uscita max. di 20 A per canale
redundancy_big

Come possiamo essere d’aiuto?

Download
Dati tecnici
Loading documents
Select region / language