Serie CP-B

Moduli buffer basati su ultra-condensatori

ABB offre un prodotto innovativo e completamente privo di manutenzione per il mantenimento dell'alimentazione a 24 V c.c. in caso di interruzione dell'alimentazione switch mode sul lato primario.

Vantaggi principali
 

  • Nessuna manutenzione: uso della tecnologia a ultra-condensatori di ultima generazione invece che batterie
  • Assenza di scariche profonde
  • Resistenza alle alte temperature

Caratteristiche principali
 

  • Tensione nominale di ingresso 24 V c.c.
  • Correnti nominali 3 A c.c., 10 A c.c., 20 A c.c.
  • Espandibile con modulo CP-B EXT.2
  • LED per indicazione di stato
  • Alta efficienza, superiore al 90%

 

Come possiamo essere d’aiuto?

Dati tecnici
Download
Loading documents