La nuova generazione di alimentatori CP-C.1

Gli alimentatori switching ad alte prestazioni di ABB


Gli alimentatori della gamma CP-C.1 fanno parte dei moderni alimentatori switching ad alte prestazioni di ABB. Dotato di un'efficienza straordinaria, elevata affidabilità e funzionalità all'avanguardia, sono perfetti per tutte le applicazioni in ambito industriale. Gli alimentatori switching si contraddistinguono per una riserva di potenza integrata di max. 50% e di un grado di efficienza che può raggiungere il 94%. Garantiscono agli utenti, inoltre, la protezione da surriscaldamento e una correzione attiva del fattore di potenza per l'impiego ottimale nel quadro elettrico. Dotati di un ampio intervallo di tensione in ingresso AC e DC e di norme riconosciute a livello mondiale, gli alimentatori della serie CP-C.1 rappresentano la scelta ottimale per l'impiego in applicazioni professionali a corrente continua.


Vantaggi

  • La riserva di potenza di max 50% assicura l'operatività dell'impianto anche in caso di carichi consistenti
  • Risparmio energetico durante il funzionamento grazie a un livello di efficienza fino al 94%
  • La struttura sottile e lo sviluppo termico ridotto sono caratteristiche essenziali per l'uso nel quadro elettrico
  • Sono affidabili in ambienti difficili, con temperature elevate e condizioni critiche

Proprietà

  • Tensione nominale in uscita di 24 V DC
  • Correnti nominali in uscita di 5 A, 10 A e 20 A
  • Potenza nominale di 120 W, 240 W, 480 W
  • Efficacia fino al 94%
  • Intervallo di temperatura ambiente durante l'utilizzo: -25 … + 70 °C
  • Raffreddamento a convezione libero
  • in aggiunta, anche con un intervallo di regolazione in uscita
    da 22,5 a 28,5 V DC
  • Alimentatori switching da 120 W , 240 W , 480 W con dimensioni ridotte
  • Protezione dal surriscaldamento
  • Funzione di attivazione MCB
  • Correzione attiva del fattore di potenza
  • dotati su richiesta di circuito stampato rivestito per l'impiego in ambienti critici

Come possiamo essere d’aiuto?

Prodotti e documentazione

Browser prodotti
Documentazione
Loading documents